Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | analagóg video kimenettel rendelkező mobil 3D Smart érzékelőkhöz PAL |
Üzemi feszültség [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Anyagok | ház: PUR; Tömítés: FKM; érintkezőpinek: CuSn6 nikkelezett és ónozott | ||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) | ||
Energialáncban használható | igen | ||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Csatlakozás | Kábel: 21 m, fekete, Ø 6 mm, árnyékolt; 3 x 0,25 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |