Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 91,7 | ||
---|---|---|---|
Energialáncban használható | igen | ||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, TPU, fekete |