You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E35064

Hűtő armatúra infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz

E35064

COOLING JACKET

Hűtő armatúra infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz

E35064

COOLING JACKET

  • Infravörös hőmérséklet-érzékelők magas hőmérsékleteken való üzemeltetéséhez
  • A hatékony érzékelő-hűtéshez
  • Üzemeltetés vízzel vagy sűrített levegővel hűtőanyagként
  • Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz TWxxxx, M30
Beszerelés szenzor hűtés (levegő vagy víz); (TW)
Nyomásállóság [bar] 6
Mechanikai adatok
Súly [g] 388,6
Anyagok sárgaréz; réz; acél galvanizált
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Diagrammok és grafikonok
A Beszerelés
B hűtési teljesítmény
belső hőmérséklet a külső hőmérséklet függvényében
Tw = hűtővíz hőmérséklete 1,6 L/min
1: belső hőmérséklet [°C]
2: külső hőmérséklet [°C]