Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz Ø 10 mm |
---|---|
Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Ajánlott anyagok | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Holttérmentes | igen |
Súly [g] | 0,181 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Szenzor csatlakozás | Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,6 / - |
Csomagolási egység | 1 db |
---|