Alkalmazás | olajhidraulikai alkalmazások; Lehetővé teszi az érzékelő orientációját |
---|---|
Beszerelés | csőszereléshez; egyenletes felületekre történő felszerelésre; (csőszereléshez M16 x 1,5 csőadapter szükséges; egyenletes felületekre történő felszerelésre további becsavarozható adapterek szükségesek) |
Nyomásállóság [bar] | 630 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 61 |
---|---|
Anyagok | acél (1.0718 / 12L13); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); acél (1.0216); FKM; Zn-Ni bevonat |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 külső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M16 x 1,5 belső menet kúpos tömítés:S8 |
Tömítés | kétélű tömítőgyűrű |
Csomagolási egység | 1 db |
---|