Alkalmazás | max. 65 mA áramfogyasztású készülékek paraméterezése és elemzése |
---|
Bemeneti feszültség DC [V] | 5 |
---|---|
Kimeneti feszültség DC [V] | 24 |
Kimeneti áram [A] | 0,065; (érzékelő tápellátás) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...45 |
---|
Súly [g] | 173,8 |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Csatlakozó: USB |