Nyomásállóság [bar] | 50 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 75 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 190 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 45 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|