You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. O-gyűrűk és tömítések
  5. E30053

o-gyűrű

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

o-gyűrű

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

  • Megbízható axiális és radiális tömítés
  • Nagyon magas rendszernyomásnál is tömít
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Mechanikai adatok
Súly [g] 4,2
Belső átmérő [mm] 24
Külső átmérő [mm] 28
Anyagok FKM
Megjegyzések
Csomagolási egység 5 db