You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Szerelőkészlet
  5. E21289

Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

E21289

O8 FAST MOUNTING L-BRACKET

Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

E21289

O8 FAST MOUNTING L-BRACKET

  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Optoelektronikai érzékelők biztonságos szereléséhez
  • Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
Mechanikai adatok
Súly [g] 11,2
Anyagok rozsdamnetes acél (1.4401 / 316)
Tartozékok
Szállított tételek
hatlapfejű csavarok: 1 x M3 x 14, rozsdamentes acél
hatlapú anyák: 1 x M3, rozsdamentes acél
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db