You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Készülékvédelem
  4. Készülékvédelem
  5. E21273

Védőkonzol

E21273

O6 PROTECTIVE BRACKET ROD

Védőkonzol

E21273

O6 PROTECTIVE BRACKET ROD

  • Megbízható, stabil készülékvédelem
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 25,5
Méretek [mm] 36,8 x 16 x 23,9
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Tartozékok
Szállított tételek
hengeres csavarok: 2 x M3 x 14
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db