Súly [g] | 39,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Anyagok | elülső keret: horganyöntvény fekete lakkozású; védőüveg: üveg színtelen átlátszó; Tömítés: FPM 75 ±5 Shore A; csavarok: rozsdamentes acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6; (rögzítőcsavarok) |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |