Kivitel | szögletes, vörös fény- és infravörös-reflex-fénysorompókhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|
Súly [g] | 16 |
---|---|
Méretek [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Fényvisszaverő felület [mm] | 48 x 48 |
Anyagok | előlap: PMMA; alaplap: ABS |
Csomagolási egység | 1 db |
---|