You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok pozíció érzékelőkhöz
  5. Rögzítő készletek M18-as típushoz
  6. E20721

Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

  • Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Kerek profilon való szereléshez
  • Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal
{{ifmVariantName}}



Technikai részletek
Felhasználási terület
Kivitel szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok
Súly [g] 102,5
Szerelés módja kerek profil; (Ø 12 mm)
Méretek [mm] Ø 18,5
Anyagok szorítóhenger: horganyöntvény; rögzítő: acél
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E20721-00 — 06.03.2003 —