Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OBF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 120 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Teljes hossz [mm] | 1000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Fényvezető anyaga | akril |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Csomagolási egység | 1 db |
---|