Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
---|
Nyílásszög [°] | 68 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 81 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Teljes hossz [mm] | 1800 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Csomagolási egység | 1 db |
---|