You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E20117

Száloptikás adó-vevős érzékelő

E20117

FE-00-P-V-M4

Száloptikás adó-vevős érzékelő

E20117

FE-00-P-V-M4

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: E20059 Termék összehasonlítás: E20117 / E20059 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel OKF; OUF
OKF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 120
OUF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 120
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Mechanikai adatok
Száloptika fej kivitel egyenes
Száloptika fej menet M4
Száloptikafej hossza [mm] 15
Teljes hossz [mm] 600
Minimális hajlítási sugár [mm] 20
Anyagok Adapter: PPE
Fényvezető anyaga üveg
Száloptika fej anyaga rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat PVC
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db