You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Rögzítőbilincs
  5. E20102

Rögzítőbilincs száloptikákhoz

E20102

MOUNTING CLAMP 7 MM

Rögzítőbilincs száloptikákhoz

E20102

MOUNTING CLAMP 7 MM

  • A fényhullám-vezetők biztonságos rögzítéséhez
  • Egyszerű szerelés csak két csavarral
  • Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
Felhasználási terület
Kivitel fényvezetőhöz
Mechanikai adatok
Súly [g] 18
Méretek [mm] 13 x 20 x 10
Belső átmérő [mm] 7
Anyagok alumínium fekete eloxált
Tartozékok
Szállított tételek
rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db