Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF; OOF; OCF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 330 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 200 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 48,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|