Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | tápkábel, L-kódolt |
Üzemi feszültség [V] | 64 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 16 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 104,2 |
---|---|
Anyagok | PP |
Test kiöntő anyaga | TPE |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,25 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |