You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Y-csatlakozókábel
  5. E12553

Y-csatlakozókábel

E12553

YDOGS040PLS0002H02

Y-csatlakozókábel

E12553

YDOGS040PLS0002H02

  • Mobil munkagépekben és járművekben való alkalmazáshoz
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • DEUTSCH-dugaszoló csatlakozó a fedélzeti villamos hálózathoz való gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • energialáncban használható PUR kábel
  • ce
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...32 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -20...85
Védettség IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)
Mechanikai adatok
Súly [g] 154,2
Méretek [mm] 24 x 24 x 54
Anyagok PA
Elosztódoboz portjainak száma 2
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 2 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; Érintkezők: nikkelezett