Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 1380,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 20 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|