Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | tápkábel, T-kódolású |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 242,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Anyagok | PP |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|