Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 65 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma | 2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |