Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 44,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolható |
---|