1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E11844

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0050A05

E11844
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
felhasználási terület / tartomány
alkalmazás Ex zóna 1
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 10...30 DC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 67
biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] 3,8
Maximális belső induktivitás [µH] 29,5
mechanikai adatok
Méretek [mm] 27 x 15 x 39
anyagok TPU
hollandi anya anyaga sárgaréz
megjegyzések
megjegyzések
Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak.
A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelőségére teljes mértékben be kell tartania.
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 50 m, PUR / PVC, kék, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11844-00 — 03.03.2006 —