1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Hengerérzékelők tartozékai
  5. Szerelőadapter
  6. E11801

Rögzítőadapter rögzítőpálcás/profil munkahengerekhez

ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL

E11801

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Hengerérzékelőknek vonórúd hengerekhez való adaptálásához
  • Robusztus fém kivitel zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Alacsony szerkezeti magasság az optimalizált mechanikus megoldásnak köszönhetően
  • Érzékelő védett telepítése az adapterbe
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Kivitel OG kiképzéshez MKT
Mechanikai adatok
Súly [g] 31,5
Anyagok alumínium; csavar: rozsdamentes acél
Befogási tartomány [mm] 14...20
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11801-01 — 27.10.2015 —