1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E11729

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: EBC018 – Termékösszehasonlítás: E11729 / EBC018

E11729

központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H11

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] 4
Max. összes áramterhelés [A] 12
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -15...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Elosztódoboz portjainak száma 6
Csatlakozó típusa M12
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozás Csatlakozó: 6 x M12; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11729-00 — 20.09.2010 —