Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|
Súly [g] | 1612 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 50 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |