Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 25,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 20 x 20 x 52 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|