Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Anyagok | PUR |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |