Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|---|
Kivitel | a programozó eszközzel történő kommunikációhoz PP2000 |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; (Csatlakozókábel dugaljjal: IP 67 / IP 69K) |
Súly [g] | 131 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA / Hytrel G-4774 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Csatlakozó: 1 x bajonett, derékszögű; öntött test: Hytrel G-4774 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA |
---|