Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Méretek [mm] | 10 x 10 x 31 |
---|---|
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm |
---|