1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E11189

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

E11189

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGG040--S0005A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály III
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 65
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 8 x 8 x 31
Anyagok TPU
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; öntött test: TPU
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11189-00 — 01.09.2008 —