1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E11054

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

E11054

Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem igen; (VDR)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett / sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
csavar
feliratmező
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó ipari szabvány szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11054-00 — 13.01.2017 —