You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Rögzítőbilincs
  5. E11049

Rögzítőbilincs pozíció érzékelőkhöz

E11049

MOUNTING CLAMP M30

Rögzítőbilincs pozíció érzékelőkhöz

E11049

MOUNTING CLAMP M30

  • Fix ütköző definiált beépítési pozícióhoz
  • Az érzékelő biztos rögzítése bekattanó zárral
  • Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Megbízható szerelés felületen két csavarral
Felhasználási terület
Kivitel merev ütközővel
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Mechanikai adatok
Súly [g] 33,1
Belső átmérő [mm] 30
Anyagok PC
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db