Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |