1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10981

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Konfekciónálható dugalj

SDOGA030PLSFKPG

E10981
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
üzemi feszültség [V] 10...55 DC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
védettség IP 67
mechanikai adatok
Méretek [mm] 20 x 20 x 46
anyagok PA
hollandi anya anyaga sárgaréz
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozószorítók: ...0,75 mm²; kábelcsavarzat: PG 11
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; Öntött test: PA; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10981-00 — 06.03.2003 —