Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
---|