You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10963

Csatlakozókábel dugaljjal

E10963

ADOAH050MSS0002H05

Csatlakozókábel dugaljjal

E10963

ADOAH050MSS0002H05

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: EVC073 Termék összehasonlítás: E10963 / EVC073 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • cruus
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 68
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 27 x 15 x 39
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm