Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Méretek [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|