1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10931

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: E11330 – Termékösszehasonlítás: E10931 / E11330

E10931

Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Védelmi osztály III
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett / sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,6 m, TPU, Halogénmentes; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10931-00 — 01.09.2008 —