1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10908

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0010H04

E10908

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • cruus
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
Szilikonmentes igen
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramterhelés [A] 4
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -40...90
védettség IP 67; IP 68; IP 69K
tanusítványok / bevizsgálások
rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 6 shocks each in every direction along the three coordinate axes / -40 °C / 85 °C
folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20 °C / 50 °C
gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciklus
só spray teszt
EN 60068-2-52 Kb pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
mechanikai adatok
Méretek [mm] 15 x 15 x 43
anyagok TPU
hollandi anya anyaga sárgaréz
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 10 m, PUR, halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, egyenes; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, nikkelezett; Contacts: aranyozott; Indító forgatónyomaték: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10908-00 — 12.01.2004 —