1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10824

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Összekötő kábel szelepdugóval

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

E10824

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Alkalmazás NAMUR
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 15 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 30 x 15 x 39
Anyagok TPU; PUR
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) / rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
csavar
feliratmező
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,6 m, PVC, kék, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10824-00 — 13.01.2017 —