You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10786

Csatlakozókábel dugaljjal

E10786

ADOGF030MSS0005E03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10786

ADOGF030MSS0005E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály III
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett