Üzemi feszültség [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 35 x 20 x 30 |
---|---|
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA |
---|