1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10713

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: E11490 – Termékösszehasonlítás: E10713 / E11490

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030ZDS0005A03

E10713
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
üzemi feszültség [V] < 60 AC/DC
védelmi osztály III
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 68
mechanikai adatok
Méretek [mm] 17 x 10 x 27
anyagok PUR
hollandi anya anyaga horganyöntvény
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; Öntött test: PUR; Zárás: horganyöntvény
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10713-00 — 01.09.2008 —