Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Anyagok | PA 6.6 |
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | POM |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 15 m, PVC, sárga, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: POM |
---|