1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10535

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

E10535

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 15 x 15 x 43
Anyagok TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 7,5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10535-00 — 12.01.2004 —