You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10522

Csatlakozókábel dugaljjal

E10522

ADOGH040MSS0005A03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10522

ADOGH040MSS0005A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 15 x 15 x 43
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett