You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10518

Csatlakozókábel dugaljjal

E10518

ADOAH042MSS0005F03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10518

ADOAH042MSS0005F03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 27 x 15 x 39
Anyagok TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat